10-MSJ-U 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

10-MSJ-U 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Vérin à vis mécanique

Vis sans fin (pouce) Vérin à vis mécanique, Upright, Standard, 10 ton Capacité, 24:1 Rapport de transmission, Standard Threaded End

Délai d'exécution :  4 Semaines*
$2240.81 unité**
Longueur de course max.

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Au centième de pouce le plus proche

Configuration du vérin

  • Faible niveau de bruit
  • Convient parfaitement aux charges verticales et légères
  • Fiable pour les charges statiques
  • Coût réduit

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
T 1 828,80 mm (72,000 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 24:1
Diamètre de vis 51 mm / 2,00 in
Pas de vis 13 mm / 0,50 in
Diamètre du noyau de la vis 36 mm / 1,41 in
Tours de vis sans fin par pouce 48
Poids 60 kg / 132,90 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Fonte ductile
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin Acier allié
Matériau de la vis Série 4140
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor
Environnement Standard Environment

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 88 964 N / 20 000,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0021 N·m / 0,0190 in.-lb.
Couple d’entrée max. 43,39 N·m / 384,00 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 1,12 kW / 1,50 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 246 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 12 513 N / 2 813 lbf
Couple de traînée (tare) 2,260 N·m / 20,000 in.-lb.
Efficacité de la vis de levage 40%
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 914 mm/min / 36 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :